Romtermostat S2 EXT, 24V NO
LK

Romtermostat S2 EXT, 24V NO

LK Gulvvarme er ideelt for både nybygging og rehabilitering. Vi har ferdige løsninger for boliger, enkeltrom og rehabilitering med krav på lav takhøyde. Vi har utviklet og forbedret vårt gulvvarmesystem slik at det har blitt enda mer økonomisk, sikkert og miljøvennlig, samt enkelt å installere.
Spesifikasjon
  • Electronic, noiseless room thermostat with Triac output and electronic feedback. Available in models S2 and S2 EXT, where S2 EXT can be connected to LK Remote Sensor ICS/S2 for controlling e.g. floor temperature. The thermostat is fitted to a standard electrical wall box or directly above the cables when these exit a wall via electrical conduit. For installation on a standard electrical wall box, use the pattress supplied.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2434401
  • ProduktfamilieLK Floor Heating
  • ProduktgruppeAutomation
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-05-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)112
  • Bredde (mm)80
  • Dybde (mm)16
Relatert
  • Designet iSverige
  • Produsert iEstland
  • Nettovekt (kg)0.125
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - VVS / rør
  • IFC-klassifiseringElektrisk element
  • UNSPSC-navnHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC-kode401018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-nummer23-27 11 19 13 11
  • OmniClass-tittelDigital Heating Controllers
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING