AC-77HI Vipp-drei vindu med dreivindu bevegelig sprosse TT+T
AC-77HI Vipp-drei vindu med dreivindu bevegelig sprosse TT+T
    Morad

    AC-77HI Vipp-drei vindu med dreivindu bevegelig sprosse TT+T

    AC-77HI er et aluminiumsystem designet for eksterne konstruksjoner som krever spesielt høye termiske isolasjonsparametere. Systemet muliggjør produksjon av vinduer og utstillingsskap, samt skyve-, folde-, automatiske dører og buede konstruksjoner.

    Systemet gir utmerket termisk isolasjon takket være den økte profildybden: 85 mm for vindusrammer og 77 mm for andre seksjoner. Den flerkammerede strukturen til termiske brudd forbedrer både den termiske ytelsen og stivheten til profilen. I tillegg har systemet et flerkammer tetningssystem med to-komponent EPDM-pakninger, som ytterligere forbedrer isolasjonen.

    Profilene er ekstrudert fra EN AW-6060 aluminiumslegering i samsvar med PN-EN 573-3:2009. Dimensjons- og formtoleranser overholder PN-EN 12020-2:2001-standarden.

    Spesifikasjon
      • MOTSTAND MOT VINDLAST: 2000 Pa
      • VANNTETTHET: E1500
      • VARMETRANSMISJON: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • MAKSIMAL BLADVEKT: 200 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ac-77hi-tilt-turn-moving-mullion-tt-t
    • ProduktfamilieVinduer & Dører
    • ProduktgruppeAC-77HI
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-23
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)77
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Tilt and Turn Windows
    • IFC-klassifiseringVindue
    • ETIM-kodeEC003536
    • ETIM-navnWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-tittelWindows

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika
    Åland
    Afghanistan
    Bahamas
    Algerie
    Albania
    Armenia
    Canada
    Egypt
    Andorra
    Aserbajdsjan
    Cuba
    Kenya
    Belgia
    De forente arabiske emirater
    Den dominikanske republikk
    Libya
    Bosnia-Hercegovina
    Georgia
    Grønland
    Marokko
    Bulgaria
    Irak
    Haiti
    Tunisia
    Danmark
    Iran
    Jamaica
    Estland
    Jemen
    USA
    Færøyene
    Jordan
    Finland
    Kasakhstan
    Frankrike
    Kina
    Gibraltar
    Kirgisistan
    Guernsey
    Kuwait
    Hellas
    Mongolia
    Hviterussland
    Oman
    Irland
    Pakistan
    Island
    Qatar
    Isle of Man
    Saudi-Arabia
    Italia
    Syria
    Jersey
    Tadsjikistan
    Kroatia
    Turkmenistan
    Kypros
    Tyrkia
    Latvia
    Usbekistan