AC-84EI30 Brannsikre Dører
Morad

AC-84EI30 Brannsikre Dører

AC-84 EI30 er et aluminiumsystem utviklet for innvendige og utvendige branndører, i samsvar med EI30 brannmotstandskrav. Systemet muliggjør konstruksjon av enfløyede og toføyede dører, og kan utvides med belysningsfelt på sidene og et overfelt.

Med en profildybde på 84 mm for både karm og ramme, tilbyr systemet høy slitestyrke og brannmotstand. Det støtter ulike fyllinger, inkludert enkel- og tolags glass samt ikke-gjennomsiktige paneler. Ved riktig konfigurasjon er det også mulig å oppnå røyk- og gasstetthet, noe som ytterligere øker sikkerheten i brannklassifiserte installasjoner.

Spesifikasjon
    • BRANNMOTSTAND: EI30
    • RØYKTETTHET: Sa, S200
    • VARMETRANSMISJON: Ud > 0,9 W/m²K
    • MOTSTAND MOT VINDLAST: C2
    • VANNTETTHET: 6A
    • MAKSIMALE DIMENSJONER ENFLØYET DØR: 1681 mm x 3534 mm
    • MAKSIMALE DIMENSJONER DOBBELTDØR: 1600 mm x 3534 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ac-84-EI30-fireproof-doors
  • ProduktfamilieVinduer & Dører
  • ProduktgruppeAC-84EI
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-20
  • Utgavenummer1
  • Dybde (mm)84
Relatert
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringdør
  • Uniclass 2015 kodePr_25_80_79
  • Uniclass 2015 beskrivelseSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 31
  • OmniClass-tittelFire Doors

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Afrika