AC-84EI60 Brannbestandige Vegger
Morad

AC-84EI60 Brannbestandige Vegger

AC-84 EI60 er et aluminiumsystem utviklet for bygging av ikke-bærende brannvegger for innvendig og utvendig bruk, som oppfyller EI60 brannklassifisering. Systemet muliggjør konstruksjon av vegger i stender- og tverrprofilkonfigurasjon eller uten synlige sprosser.

Med en profildybde på 84 mm gir systemet høy slitestyrke og brannmotstand. Det støtter et bredt utvalg av fyllinger, inkludert enkel- og tolags glass samt ugjennomsiktige paneler. Veggsystemet kan sømløst kombineres med det brannklassifiserte dørsystemet for innvendig og utvendig bruk, og gir konstruksjonsmessig enhetlighet og økt brannsikkerhet.

Spesifikasjon
    • BRANNMOTSTAND: EI60
    • SLAGFASTHET: IVb
    • BRANNSPREDNING: NRA
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ac-84-EI60-fireproof-walls
  • ProduktfamilieSkillevegger
  • ProduktgruppeAC-84EI
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-20
  • Utgavenummer1
  • Dybde (mm)84
Relatert
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringVegg
  • Uniclass 2015 kodePr_25_80_79
  • Uniclass 2015 beskrivelseSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 15 11 21
  • OmniClass-tittelFire Rated Glass

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Afrika