AC-84EI30 Brannbestandige Vegger
AC-84EI30 Brannbestandige Vegger
    Morad

    AC-84EI30 Brannbestandige Vegger

    AC-84 EI30 er et aluminiumsystem utviklet for å bygge ikke-bærende brannklassifiserte vegger for innvendig og utvendig bruk, i samsvar med EI30 brannkrav. Systemet muliggjør utførelse i stender-tverrprofil eller uten synlige sprosser.

    Med en profildybde på 84 mm gir systemet høy holdbarhet og brannmotstand. Det støtter et bredt utvalg av fyllinger, inkludert enkel- og tolags glass samt ikke-gjennomsiktige paneler. Veggen kan sømløst kombineres med branndørssystemet, noe som gir strukturell sammenheng og økt brannsikkerhet.

    Spesifikasjon
      • BRANNMOTSTAND: EI30
      • SLAGFASTHET: IVb
      • BRANNSPREDNING: NRA
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ac-84-EI30-fireproof-walls
    • ProduktfamilieSkillevegger
    • ProduktgruppeAC-84EI
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-20
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)84
    Relatert
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
    • IFC-klassifiseringVegg
    • Uniclass 2015 kodePr_25_80_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseSmoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 15 11 21
    • OmniClass-tittelFire Rated Glass

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika