BE-25 Tre-fløyet balkonginnbygging
BE-25 Tre-fløyet balkonginnbygging
    Morad

    BE-25 Tre-fløyet balkonginnbygging

    BE-25 aluminium balkong- og terrasseinnbyggingssystem er en moderne løsning for utvendig innbygging av balkonger og terrasser som ikke krever oppvarming. Det gir beskyttelse mot værforhold, reduserer støy og øker komforten ved bruk av balkongen.

    Konstruksjon og materialer:
    Aluminiumprofiler: Gir letthet og holdbarhet, korrosjonsbestandighet og estetisk finish.
    Tilbehør: Laget av høykvalitets plast og rustfritt stål.

    Glass:
    Øvre del: 6 mm herdet glass.
    Nedre del: Herdet laminert glass 44.2 (to 4 mm glasplater med to PVB-mellomlag).

    Funksjonalitet:
    Skyvesystem: Firesporet skinne for opptil 8 paneler (4 per side).
    Tetthet: Vertikale profiler og tetninger beskytter mot vind og regn.
    Sikkerhet: Låsepinner som kun kan åpnes innenfra.

    Farger:
    Aluminiumprofiler tilgjengelige i hele RAL-fargepaletten, anodiserte og pulverlakkerte versjoner samt treeffekt og dekorative belegg.

    Bruk i bygg:
    BE-25 systemet passer for både flerboligbygg og eneboliger og gir estetisk og funksjonell innbygging av balkonger og terrasser.

    Spesifikasjon
      • Profiler: Aluminium med tilbehør av plast og rustfritt stål, pulverlakkert i RAL-farger eller anodisert (QUALICOAT / QUALIANOD)
        Glass: Øvre del 6 mm herdet / nedre del laminert sikkerhetsglass 44.2 (2×4 mm + PVB-mellomlag)
        Systemtype: Firesporet skyvesystem, opptil 8 paneler (4 per side), kombinasjon med dreieflager mulig inntil H=160 cm
        Bruksområde: Utvendig innbygging av balkonger og terrasser for uoppvarmede rom
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.morad-be25-three-panel-balcony-glazing
    • ProduktfamilieRekkverk
    • ProduktgruppeBE-25
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-24
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Rekkverk / Gjerde
    • IFC-klassifiseringRekkverk
    • ETIM-kodeEG019740
    • ETIM-navnRail (profiles)
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-tittelRailing

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika
    Åland
    Afghanistan
    Bahamas
    Algerie
    Albania
    Armenia
    Canada
    Egypt
    Andorra
    Aserbajdsjan
    Cuba
    Kenya
    Belgia
    De forente arabiske emirater
    Den dominikanske republikk
    Libya
    Bosnia-Hercegovina
    Georgia
    Grønland
    Marokko
    Bulgaria
    Irak
    Haiti
    Tunisia
    Danmark
    Iran
    Jamaica
    Estland
    Jemen
    USA
    Færøyene
    Jordan
    Finland
    Kasakhstan
    Frankrike
    Kina
    Gibraltar
    Kirgisistan
    Guernsey
    Kuwait
    Hellas
    Mongolia
    Hviterussland
    Oman
    Irland
    Pakistan
    Island
    Qatar
    Isle of Man
    Saudi-Arabia
    Italia
    Syria
    Jersey
    Tadsjikistan
    Kroatia
    Turkmenistan
    Kypros
    Tyrkia
    Latvia
    Usbekistan