SOLIS ML-92 Tekniske lameller
Morad

SOLIS ML-92 Tekniske lameller

System SOLIS ML-92 Lameller

Bruksområde: SOLIS ML-92 systemet fra Morad er designet som avskjerming for tekniske installasjoner, slik som klimaanlegg eller vifter, samtidig som det gir et moderne fasadeutseende. Takket være sin konstruksjon muliggjør det effektiv luftsirkulasjon og solkontroll, noe som bidrar til forbedret termisk komfort inne i bygninger.

Konstruksjon og tekniske parametere:
Lamellform: "Z"-formet profil
Lamellavstand: 92 mm
Visuelt tverrsnitt: 73%
Fri åpning: 37%
Maksimal underkonstruksjonsspennvidde: 1200 mm ved 600 Pa belastning
Profillengde: Standard 6000 mm, tilpasses ved bestilling

De "Z"-formede lamellene gir et moderne utseende og en optimal balanse mellom lystransmisjon og privatliv.

Montering: SOLIS ML-92 systemet kjennetegnes av enkel og rask montering takket være dedikerte monteringsbraketter. Lameller kan installeres både vertikalt og horisontalt.

Farger: Aluminiumprofiler tilgjengelige i hele RAL-fargepaletten, i rå eller anodisert finish.

Bruk i bygg: SOLIS ML-92 systemet brukes i nærings-, industri- og offentlige bygninger, hvor kombinasjonen av funksjonalitet og moderne design er viktig.

Ytterligere informasjon og detaljerte tekniske data er tilgjengelig på produsentens nettside: Morad – Aluminium Systems

Spesifikasjon
    • Profiler: Ekstrudert aluminium, Z-formet lamellprofil, rå eller anodisert, hele RAL-fargepaletten
    • Lamellavstand: 92 mm, visuelt tverrsnitt 73%, fri åpning 37%
    • Underkonstruksjon: Maksimal spennvidde 1200 mm ved 600 Pa belastning
    • Profillengde: Standard 6000 mm, tilpasses ved bestilling
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.morad-solis-ml92-technical-louvres
  • ProduktfamilieLamelbaserte veggsystemer
  • ProduktgruppeML-92
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-30
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - Kledning
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC011406
  • ETIM-navnFaçade louver
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-tittelExterior Louvers and Grilles

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Afrika