Pergola SkyView
Pergola SkyView
Pergola SkyView
    Morad

    Pergola SkyView

    SkyView Bioklimatisk Pergola - Moderne Aluminium Pergolasystem fra Morad

    Morad SkyView bioklimatisk pergola er en overbygning med bevegelige taklameller justerbare fra 0 til 135 grader med elektrisk styring. Fullstendig taklukking gir regnbeskyttelse. Systemet skaper sitt eget mikroklima - mer lys, mer skygge eller full beskyttelse.

    SkyView fungerer pa terrasser av eneboliger, i hager, ved svommebassenger, i restauranter, kafeer, hoteller og kommersielle rom. Tilgjengelig i frittstaende og veggmontert versjon. Takket vare modulaer konstruksjon kan segmenter kobles til storre overbygninger uten synlige inndelinger.

    Justerbare lameller gir presis lysstyring. Den holdbare aluminiumskonstruksjonen sikrer holdbarhet og estetisk utseende verdsatt i moderne arkitektur. Alle komponenter gjennomgar strenge kvalitets- og holdbarhets tester som garanterer sikker bruk og motstandsdyktighet mot ekstreme forhold.

    Spesifikasjon
    • Lamellavstand: 184 mm

      Lamelljusteringsvinkel: 0-135 grader

      Maks. lamelbredde: 4000 mm

      Maks. bredde: 4300 mm

      Maks. lengde: 6500 mm

      Maks. hoyde: 3000 mm (frihyde 2800 mm)

      Stromforsyning: 230VAC 50Hz

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Pergola-skyView
    • ProduktfamilieFasadesystemer
    • ProduktgruppeCanopies
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-07-27
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Shading Systems
    • IFC-klassifiseringTak
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 beskrivelseCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCanopies

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika