MISTER X table round - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
    PLANK

    MISTER X table round - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base

    The MISTER-X table is a versatile table with a cross base made of powder-coated cast iron in the colours white or black. The table is equipped with adjustable glides and is suitable for both indoor and outdoor use.

    Spesifikasjon
    • YEAR OF PRODUCTION: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      ARTICLE NUMBER: 9505-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in black and white
      - MDF (Ø 70cm / Ø 80cm, 25mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MisterX-table-Round-h-108
    • ProduktfamilieMisterX
    • ProduktgruppeTable
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-02-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1080
    • Bredde (mm)680
    • Dybde (mm)490
    Relatert
    • HovedmaterialeCast iron
    • Sekundært materialeLaminat
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)14.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Lignende produkter

    4.5 av 5 stjerner 4.5 (57)
    4.7 av 5 stjerner 4.7 (49)
    4.9 av 5 stjerner 4.9 (28)
    4.7 av 5 stjerner 4.7 (20)