REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
    PLANK

    REMO plastic chair

    5.0 av 5 stjerner5.0(7 anmeldelser)

    The REMO Plastic Chair, designed by Konstantin Grcic, features a plastic shell made of polypropylene, available in 12 different colors including black, white, basalt gray, signal gray, yellow-gray, avion blue, green-blue, fern green, oxide red, white-green, coral red, and sulfur yellow. The metal frame of the chair can be either chrome-plated or zinc-powder-coated and is suitable for both indoor and outdoor use. The chair is stackable.

    Spesifikasjon
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1417-20

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Remo-Plastic-Chair
    • ProduktfamilieRemo
    • ProduktgruppeChair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-02-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)780
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)480
    Relatert
    • Hovedmaterialepolypropylen
    • Sekundært materialeMetall
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Lignende produkter

    4.5 av 5 stjerner 4.5 (57)
    4.7 av 5 stjerner 4.7 (49)
    4.9 av 5 stjerner 4.9 (28)
    4.7 av 5 stjerner 4.7 (20)