Roxtec H3+1 UG™-tetning
Roxtec H3+1 UG™-tetning
Roxtec H3+1 UG™-tetning
Roxtec H3+1 UG™-tetning
    Roxtec

    Roxtec H3+1 UG™-tetning

    Gjennomføring for kabler som føres inn via fundament

    Roxtec H3+1 UG™-tetning er perfekt til strømkabler i en trekløverformasjon, samt en jordingskabel som går inn i fundamenter, og fungerer som en slitesterk barriere mot oversvømmelse, gass, fuktighet og gnagere. Dette er en firedelt tetning som også er enkel å montere i våte miljøer og i omgivelser med rennende vann. Gjennomføringen tåler ekstrem kabelbøyning og har en toleranse på +3 mm mot åpningen, samt en indikator som viser når komprimert tetning er oppnådd. Tetningen kan monteres i utslagbare "knock-out"-hylser, i rørledninger eller kjerneborede hull.

  • Skadedyrbestandig
  • Rask og enkel å installere
  • Gir utmerket kabelbevaring
  • Spesifikasjon
    • Gasstetthet

      • 0,3 bar (konstant)

      Vanntetthet

      • 0,3 bar (konstant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Struktur for installasjonstrong>

      • Betong

      Festetype

      • Eksisterende hull
      • Eksisterende hylse
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.H3_1_UG_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Utgivelsesdato2020-04-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGummi
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriAnlegg og infrastruktur - Vann
    • IFC-klassifiseringBygnings element fullmakt
    • ETIM-kodeEC000220
    • ETIM-navnWall duct for cable
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_60
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 tittelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems