Roxtec R UG™-gjennomføring
Roxtec R UG™-gjennomføring
Roxtec R UG™-gjennomføring
Roxtec R UG™-gjennomføring
    Roxtec

    Roxtec R UG™-gjennomføring

    Gjennomføring i fleksibel konfigurasjon for flere kabler og rør inn via fundament.

    Roxtec R UG™ er en gjennomføring for flere kabler og rør som kommer inn via fundament. Tetningen gir mulighet for en kombinasjon av små og store kabler og rør i samme åpning, og fungerer som en langvarig barriere mot flom, gass, fuktighet og gnagere. Gjennomføringen tåler ekstrem kabelbøyning og kan monteres i hylser, rør og kjerneborede hull, også i våte omgivelser og miljøer med rennende vann.

  • Skadedyrbestandig
  • Arealeffektiv
  • Rask og enkel å installere
  • Enkel å vedlikeholde og inspisere
  • Spesifikasjon
    • Gasstetthet

      • 0,3 bar (konstant)

      Vanntetthet

      • 0,3 bar (konstant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Struktur for installasjonstrong>

      • Betong

      Festetype

      • Eksisterende hull
      • Eksisterende hylse
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.R_UG_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Utgivelsesdato2020-04-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGummi
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriAnlegg og infrastruktur - Vann
    • IFC-klassifiseringBygnings element fullmakt
    • ETIM-kodeEC000220
    • ETIM-navnWall duct for cable
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_60
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 tittelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems