D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric
SEPS2BIM

D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric

Portable dental laboratory handpiece. The unit has a straight handle and is electrically powered. The handpiece includes a controller and power cables. Unit is used to grind, polish or finish precious and non-precious metal alloys.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.D4260
  • ProduktfamilieHandpiece
  • ProduktgruppeLaboratory
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)100
  • Bredde (mm)230
  • Dybde (mm)160
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Andre apparater
  • IFC-klassifiseringmøblerings del