M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3 av 5 stjerner4.3(10 anmeldelser)
Large capacity automatic clothes washer with a heavy duty motor. The unit's control system programs load, cycle time, spin speed, fabric, water level and water temperature. The washer includes a bleach and/or fabric softener dispenser and a filter ring for trapping lint.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M2300
  • ProduktfamilieWasher
  • ProduktgruppeClothes
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1170
  • Bredde (mm)710
  • Dybde (mm)740
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Andre apparater
  • IFC-klassifiseringmøblerings del