Frame for support handles

Frame for support handles

For installation of support handles fastenig in wood frame construction; self-supporting powder-coated frame;; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 and UW75. Fastening material
Spesifikasjon
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 250 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S-BS-001
  • Produktfamiliefor drywall construction
  • ProduktgruppeFrame for support handles
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-08-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1180
  • Bredde (mm)300
  • Dybde (mm)170
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialetre
  • Designet iTyskland
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 00 00
  • OmniClass-tittelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

Tilgjengelighet etter region

Europa