B-0800 Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray

B-0800 Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray

Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray
Spesifikasjon
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ts-brass-B-0800
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeManual Faucets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)2.19
  • Bredde (tommer)2
  • Dybde (tommer)6.75
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
  • Nettovekt (pund)2.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier