Desert
Tarkett

Desert

DESSO Deserts med sitt taktile og strukturerte design er oppdatert med et nytt utvalg dempede nyanser. Designet gir en organisk følelse og minner om sanddynene i ørkenen som stadig skrifter form. DESSO Desert lar deg leke og skape spennende interiør med et dynamisk uttrykk. Kolleksjonen kommer i en bred fargepalett bestående av nøytrale toner og aksenter.

Spesifikasjon
    • Tilgjengelig i 24 farger
    • Subtil, organisk design som skaper elegante rom 
    • ProBase-bakside som standard 
    • Kan leveres med 100 % resirkulerbar EcoBase-bakside, inneholder opptil 91 % resirkulert bio-basert innhold 
    • Cradle to Cradle® sertifisert på silver-nivå
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.desso-desert
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-12-18
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialePolyester
  • Designet iNederland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • UNSPSC-navnCarpeting
  • UNSPSC-kode30161701
  • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-tittelCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II kodeC3020
  • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

Lignende produkter