Opublikuj swoje produkty
ABI Wall-Hung Toilet Cistern
ABI Wall-Hung Toilet Cistern

    ABI Wall-Hung Toilet Cistern

    Concealed behind the wall in your bathroom, our Wall-Hung Toilet Cistern maximises on space while providing you with a clean and aesthetic bathroom amenity – perfect for the modern home.

    Introduce a touch of luxury with our ZAAHA Toilet Buttons. The ABI Wall-Hung Toilet Cistern can be paired with the Asher – Wall-Hung Toilet Pan.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyabi-wall-hung-toilet-cistern
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuABI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1144
    • Szerokość (mm)506
    • Głębokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Materiał dodatkowyIron
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)16.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks