Opublikuj swoje produkty
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set

    Kingsley Hand Shower Set

    With its subtle, ornate detailing, this solid brass shower set conveniently combines our Kingsley Hand Shower, Kingsley Shower Holder & BP, and matching Shower Hose, adding elegance and refinement to any bathroom.

    Please Note:
    – This set does not include a mixer, you can purchase our Kingsley tapware collection here
    – You can also pair this set with our Kingsley Shower Arm & Head Sets.

    Features:

     – Easy to clean, solid brass construction
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly

    Dimensions:

    Hand Shower: 
     
    – Length: 220mm
    – Round Head: 76mm

    Shower Holder & BP: 

    – Length: 102mm
    – Backplate: 55mm
    – G1/2 Outlet

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykingsley-hand-shower-set
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuKingsley
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)76
    • Głębokość (mm)102
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.974
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures