Opublikuj swoje produkty
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste

    Avi Pop-Up Waste

    Your beautiful bathroom basin simply wouldn’t be complete without a stunning pop-up waste. Providing you with a way to drain your water with a practical and easy pop up function, it’s the perfect finishing touch.

    The Avi pop up waste can be universally installed with an overflow basin and non-overflow basin. However, If you are purchasing a non-ABI basin, the waste hole must be a minimum of 42mm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyavi-pop-up-waste
    • Rodzina produktuWastes
    • Grupa produktuAvi
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)115
    • Szerokość (mm)63
    • Głębokość (mm)63
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink wastes
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles