Opublikuj swoje produkty
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(5 recenzje)

    It’s time to unwind with the inviting Azul Back-to-Wall Bath. This beautifully presented bathroom centrepiece has been designed to make a statement with a highly durable acrylic construction that incorporates adjustable metal feet.

    The Azul has a built-in overflow that conveniently connects to the plug waste. Its smooth surface ensures a superior bathing experience.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyazul-acrylic-back-to-wall-freestanding-bath-1650mm
    • Rodzina produktuBaths
    • Grupa produktuAzul
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)580
    • Szerokość (mm)1650
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)110
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs