Opublikuj swoje produkty
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)

    Belfast Butler Sink (Overflow)

    The Belfast Farmhouse Sink is a statement piece inspired by our Seba Single Sink. Its farmhouse style is characterised by widened edges and a full-depth front, creating a focal point in your kitchen or laundry.

    Belfast puts a contemporary spin on a traditional style, making it perfect for modern and classic spaces. This sink is also fitted with ABI’s WaterSense Cushion System to dampen the sound of water impact during use, enhancing its functionality.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybelfast-butler-sink-overflow
    • Rodzina produktuKitchen Sinks
    • Grupa produktuBelfast
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)229
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)12.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks