Opublikuj swoje produkty
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Constructed from highly durable fireclay, the spacious Hartley Large Single Farmhouse Sink has a satin black finish. It can be either under-mounted or top-mounted, depending on preference.

    The sink is designed specifically to suit larger kitchen spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhartley-single-farmhouse-fireclay-sink
    • Rodzina produktuKitchen Sinks
    • Grupa produktuHartley
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)252
    • Szerokość (mm)828
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)47.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks