Opublikuj swoje produkty
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)

    Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)

    A stainless steel sink that speaks sophistication, the Ohelu beautifully enhances spaces. It is fitted with ABI Interiors’ WaterSense Cushion System that dampens the sound of water upon impact. Its hand-welded construction integrates folded drainage points to prevent the build-up of residue.

    The Ohelu Single Kitchen Sink would also be suitable for the laundry room and can be mounted either above or below the bench.

    Please Note:

    – This sink comes with a matching Sink Waste and Sink Protector Rack included.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyohelu-single-sink-380mm-overflow
    • Rodzina produktuKitchen Sinks
    • Grupa produktuOhelu
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)8.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 13
    • OmniClass TitleDual Sinks