Opublikuj swoje produkty
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass

    Delta Toilet Button - Glass

    Flush in purpose and in design, the Delta provides both functionality along with a pleasing clear-cut aesthetic. Its wall-mounted rectangular glass frame and white visuals emphasise the full and half flush buttons.

    Please Note:

    – The Delta Toilet Buttons are designed to be used with ABI branded cisterns only. This product includes the Delta Toilet Button Cover only.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydelta-toilet-button-glass
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuDelta
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)245
    • Głębokość (mm)9
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.77
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties