Opublikuj swoje produkty
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Merging cutting-edge convenience with a sleek design, the Elysian 4-in-1 Kitchen Mixer delivers four essential water functions in one refined fixture. Effortlessly switch between instant boiling, ambient filtered (filter not included), and standard hot and cold water — all from a single, sophisticated tap.

    Crafted from premium 304 stainless steel, this versatile mixer streamlines your kitchen routine while maintaining a contemporary aesthetic. Whether preparing meals, filling pots, or making tea in seconds, the Elysian 4-in-1 is designed to elevate both form and function in your space.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelysian-4-in-1-boiling-water-tap
    • Rodzina produktuKitchen Mixers
    • Grupa produktuElysian
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2025-09-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)431
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)268
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)10.65
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets