Opublikuj swoje produkty
Frankie Basin Sink 600mm
Frankie Basin Sink 600mm

    Frankie Basin Sink 600mm

    A sleek and clean design defines our rectangular bench mounted Frankie Basin Sink. Perfect as a vanity basin sink, Frankie’s elegant aesthetics and solid surface construction will help define a bathroom or powder room.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfrankie-basin-sink-600mm
    • Rodzina produktuBench Mount Basins
    • Grupa produktuFrankie
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)135
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)10.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks