Opublikuj swoje produkty
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    The refined Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout is constructed from solid brass and offers an ideal solution to your bathroom and laundry needs.

    Its smooth swivel spout allows you to easily adjust the position, providing convenient access to your bathtub or sink.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygooseneck-wall-mounted-swivel-spout
    • Rodzina produktuSpouts
    • Grupa produktuABI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)265
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)242
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets