Opublikuj swoje produkty
Harlow Round Basin Sink
Harlow Round Basin Sink
Harlow Round Basin Sink
Harlow Round Basin Sink
Harlow Round Basin Sink

    Harlow Round Basin Sink

    Refresh your bathroom or powder room with this bench mounted basin sink that will leave a lasting impression with its generous size and inviting aesthetics.

    With a stainless steel construction, the Harlow is also available with a stainless steel finish, brushed copper or brushed gunmetal. Its bold curvatures will transform your space, bringing beauty and peace-of-mind durability.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyharlow-round-basin-sink
    • Rodzina produktuBench Mount Basins
    • Grupa produktuHarlow
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)114
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)9.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks