Opublikuj swoje produkty
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink

    Kalista Ceramic Single Sink

    With the option to install as either an undermount or a topmount sink, the sophisticated Kalista provides the opportunity to instantly smarten any Kitchen space with its stylish aesthetics.

    Its unique scratch resistant white glazed ceramic construction ensures impressive durability while helping to uphold extreme hygiene. These qualities, along with an anti-aging gloss finish, means your kitchen sink will remain a beautiful focal point for many years.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykalista-ceramic-single-sink
    • Rodzina produktuKitchen Sinks
    • Grupa produktuKalista
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)545
    • Głębokość (mm)475
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)24.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 13
    • OmniClass TitleDual Sinks