Opublikuj swoje produkty
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)

    Seba - Single Sink 550mm (Overflow)

    Combining elegance with sophistication, the square Seba stainless steel single sink is one of our most prestigious sinks. It integrates folded drainage points into its design to prevent the build-up of residue and is fitted with ABI’s water-sense cushion system, which dampens the sound of water upon impact.

    The Seba Single Sink is equally at home in the laundry and can be mounted either above or below the bench depending on personal preference.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyseba-single-sink-550mm-overflow
    • Rodzina produktuKitchen Sinks
    • Grupa produktuSeba
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)11.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks