Opublikuj swoje produkty
Kiva Semi-Inset Basin
Kiva Semi-Inset Basin

    Kiva Semi-Inset Basin

    Effortlessly blending into your benchtop or vanity, the Kiva Semi-Inset Basin redefines contemporary design with its minimalistic, oval shape and clean matte finish.

    Constructed out of solid surface for strength and durability, this basin is the perfect option for those wanting an above-counter basin look without the additional height, offering both functionality and aesthetic appeal.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykiva-semi-inset-basin
    • Rodzina produktuSemi Inset Basins
    • Grupa produktuKiva
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)115
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)11.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks