Opublikuj swoje produkty
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin

    Melia Concrete Basin

    Bring beauty into your space with the bench-mounted Melia Concrete Basin. Its genuine concrete construction together with the organic detailing of the rim creates a distinctive textural aesthetic.

    This basin has been carefully quality tested against impact, cracking, water absorption, and stain resistance, to ensure excellent durability.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMelia-Concrete-Basin
    • Rodzina produktuBench Mount Basins
    • Grupa produktuMelia
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)101
    • Szerokość (mm)390
    • Głębokość (mm)390
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)9.66
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks