Opublikuj swoje produkty
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    The Modi Adjustable Towel Rail is a wall-mounted towel rail with adjustable fixing collars, allowing for maximum customisation and design flexibility.

    As with the Modi Adjustable range, this towel rail can be adjusted to attain the perfect length for your space, making it an excellent choice for both retrofit or new installations.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymodi-adjustable-towel-rail-750mm
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuModi
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)16
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)62
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars