Opublikuj swoje produkty
Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm

    Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm

    The Rappana Cabinetry pull is a unique handle that provides effortless openings for all cabinetry. Its slimline minimalistic style ensures effortless, unforced openings every time. Optimum longevity is accomplished by a discreet, hand-folded and welded design that utilises high-grade stainless steel and works in complete sync with ABI’s unique colour range.

    All of this is complemented by an industrial grade PVD electro colouring system which provides a harder, more corrosion resistant finish.

    Bringing together this optimum strength and longevity, we guarantee that the Rappana Cabinetry pull will help you gain a better handle of all your cabinets.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrappana-cabinetry-pull-extended-500mm
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuRappana
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)18
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)36
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPull handles
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware