Opublikuj swoje produkty
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    With a two-texture finish, the Tezra Textured Cabinetry Pull provides an ideal solution for your kitchen cabinets with an easy-grip that incorporates intricate detailing.

    The Tezra is equally ideal for bathrooms, laundries and any other cabinetry throughout your home to achieve a modern and unique look that defines your space.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytezra-textured-cabinetry-pull-220mm
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuTezra
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)12
    • Szerokość (mm)220
    • Głębokość (mm)31
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.46
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware