Opublikuj swoje produkty
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm

    Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm

    Immerse yourself in our Scala Acrylic Freestanding Bath in matte white. This bath is constructed from chemically derived, moulded matte lucite acrylic for assured strength and durability. The compound structure of the lucite acrylic offers higher UV and chemical resistance, as well as increased stain resistance and thermal insulation.

    The Scala Acrylic Freestanding Bath has a considerable 1510mm oval-shaped structure with a sleek overflow feature, providing an indulging soak of blissful serenity. This bath’s natural curves and traditional cocoon-like form will surely provide a stately centrepiece in your bathroom scheme.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyscala-acrylic-freestanding-bath-1510mm
    • Rodzina produktuBaths
    • Grupa produktuScala
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)585
    • Szerokość (mm)1510
    • Głębokość (mm)740
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)105
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs