Opublikuj swoje produkty
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull

    Scalo Cabinetry Pull

    With an organic, half-moon shape, the Scalo offers an elegant take on traditional cabinetry pulls.

    With the ability to be installed vertically or horizontally, it allows you to easily adapt the product to suit and provide an indulgent finish to your space.

    Constructed from Solid Brass and treated with a PVD brushed copper finish, the Scalo promotes stylish understatement.

    Browse through our range of cupboard and cabinetry pulls, handles and knobs to ensure a pleasingly consistent look for your bathroom, kitchen and laundry spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyscalo-cabinetry-pull
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuScalo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware