Opublikuj swoje produkty
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder

    Sola Toilet Roll Holder

    Enhance your space with our Sola Toilet Roll Holder. Crafted from durable 316 stainless steel, this sleek toilet roll holder is designed to withstand the elements, making it perfect for indoor, outdoor, or commercial use. Its modern design adds a touch of sophistication while delivering lasting performance.

    As part of our Antique collection, this rail is meticulously crafted using a distinctive 3-step process that combines ceramic artistry, vibrational techniques, and PVD innovation. The result is a finish that exudes aged, artisanal charm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysola-toilet-roll-holder
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuSola
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)32
    • Szerokość (mm)173
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 316
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers