Opublikuj swoje produkty
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Maintaining the classic T-bar design, but created in a smaller format, the Tezra Cabinetry T Pull is both practical and subtly refined. It can be installed both vertically and horizontally, to suit your individual style or preference. Constructed from Stainless Steel, the Tezra will create a refined, modern look to enhance your space.

    Browse through our range of other cabinetry handles to bring eye-catching consistency to your kitchen, laundry or bathroom spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytezra-cabinetry-t-pull-ss
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuTezra
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.06
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPull handles
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware