Opublikuj swoje produkty
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull

    Tezra Textured Cabinetry T Pull

    So you like the standard Tezra design, but want something with a little more detailed. Let us introduce the Tezra Textured.

    Similar to the original design, but with a more defined, etched texture, it is sure to create that refined impact that you’re looking for.

    It can be installed vertically or horizontally to create a unique element to your cabinetry design.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytezra-textured-cabinetry-t-pull
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuTezra
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)12
    • Szerokość (mm)57
    • Głębokość (mm)33
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.07
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware