Opublikuj swoje produkty
Valenza Pedestal Basin
Valenza Pedestal Basin

    Valenza Pedestal Basin

    Boasting slim edges and organic, rounded design, the Valenza Pedestal Basin Sink welcomes a unique focal point for your bathroom.
    Built to impress, and made to last – the Pedestal Basin’s solid surface construction and matte white finish will ensure that your sink remains durable and stays looking its best.

    The Valenza’s composition is a non-porous low maintenance material that is resistant to the growth of mould, mildew and bacteria.
    Welcome this unique piece into your powder room, salon or commercial space.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvalenza-pedestal-basin
    • Rodzina produktuPedestal Basins
    • Grupa produktuValenza
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)830
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks