Opublikuj swoje produkty
Vienna Round Sink 450mm
Vienna Round Sink 450mm

    Vienna Round Sink 450mm

    With a white granite construction and a beautiful matte white finish, our Vienna Round Sink makes a statement in any kitchen.
    The Vienna can be either under-mounted or top-mounted and is reassuringly stain, scratch, heat, and impact resistant.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvienna-round-sink-450mm
    • Rodzina produktuKitchen Sinks
    • Grupa produktuVienna
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)190
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)8.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 13
    • OmniClass TitleDual Sinks