Opublikuj swoje produkty
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    The double-bowl Vienna White Granite Kitchen Sink comes with a composite granite construction and a beautiful matte aesthetic. For peace-of-mind durability, this sink is resistant to heat, impact, stains, and scratches.

    The sink can be both under-mounted or top-mounted, depending on personal preference.

    Please Note:

    – A basket waste is not included.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvienna-single-sink-630mm-overflow
    • Rodzina produktuKitchen Sinks
    • Grupa produktuVienna
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)233
    • Szerokość (mm)630
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)17.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 13
    • OmniClass TitleDual Sinks