Opublikuj swoje produkty
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    With an acrylic construction and double walls to increase thermal insulation, the Violet Acrylic Freestanding Bath offers a modern yet elegant bathing experience. 

    Its deep design, soft lines, and matte finish will transform your bathroom into the ultimate relaxing sanctuary. 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyviolet-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • Rodzina produktuBaths
    • Grupa produktuViolet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)1650
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)100
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs