Opublikuj swoje produkty
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes.

    With its playful, curved design and slimline profile, the Ziggy Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    This durable and easy-to-use solid brass pull is suitable for both retrofitting and new installations.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyziggy-adjustable-cabinetry-pull-250mm
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuZiggy
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)26
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)36
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPull handles
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware