Opublikuj swoje produkty
Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)

    Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)

    A round undercounter basin with a flush, smart appearance, the Zuri enhances bathroom or powder room spaces. Its solid surface construction ensures superior strength and resistance, while its gloss white finish reinforces its aesthetic appeal.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzuri-round-undercounter-basin-520mm-large
    • Rodzina produktuUnder mount Basins
    • Grupa produktuZuri
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)168
    • Szerokość (mm)520
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)9.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks