Opublikuj swoje produkty
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm

    Zuri Undercounter Pill Basin 530mm

    A round undermounted basin that makes a statement, the Zuri will positively transform your bathroom or powder room. Its solid surface construction ensures its superior strength and resistance, while its matte white finish redefines its aesthetic brilliance.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzuri-undercounter-Pill-basin-530mm
    • Rodzina produktuUnder mount Basins
    • Grupa produktuZuri
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)128
    • Szerokość (mm)530
    • Głębokość (mm)320
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)9.56
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks