Opublikuj swoje produkty
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
    Abstracta

    Scala Wall

    3.3 z 5 gwiazdek3.3(6 recenzje)
    Scala is a playful paraphrase on corrugated iron that simultaneously employs the functionality of the shape. The design of the sound-absorbent Scala is not only developed for visual reasons, but primarily to contribute to a softer soundscape. The moulded felt absorbs sound and the wave-shaped surface effectively breaks the sound waves. Scala is a perfectly simple interaction between material and form. Scala can be hung on the wall or from the ceiling, to discretely reduce the level of noise. Scala is 100% recyclable, and the fabric is approved by EU Ecolabel. Size: 603×800, 1207×800, 603×1600, 1207×1600 mm, portrait or landscape.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny19053000
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuScala
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWłókno filcowe
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameAbsorption filters
    • UNSPSC code40161509
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Room Components
    • OmniClass Number23-27 65 00
    • OmniClass TitleEquipment Acoustic Insulation
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka