Odniesienie unikalne: | airbloom |
---|---|
Producent: | Abstracta |
Rodzina produktu: | Acoustic |
Grupa produktu: | Airbloom |
Szerokość (mm): | 475 |
Wysokość (mm): | 510 |
Data publikacji: | 2017-08-18 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://abstracta.se/product/airbloom/ |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://abstracta.se/wp-content/uploads/2017/02/Airbloom_product_sheet-1.p... |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/abstracta/product/airbloom
Główny materiał: | Fibre-felt |
---|---|
Materiał wtórny: | Fabric |
Zaprojektowane w: | Sweden |
Wyprodukowane w: | Sweden |
Kategoria BIMobject: | Meble - Izolacje akustyczne |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Furniture |
Nazwa UNSPSC: | Furniture and Furnishings |
Kod UNSPSC: | 56 |
Uniclass 1.4 Kod: | L8211 |
Uniclass 1.4 Opis: | Furniture |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-25-05 |
Uniclass 2.0 Opis: | Acoustic Panel Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Furniture |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Fiber Felts |
Type | Wall and roof mounted |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Fiber Felts |
BIMobject®